Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

quadro4 - quadro5 - quadro+, jeux de barres

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Support tétrapolaire

UC820 Support barre 4P 160-250-630A arr à plat
UC820
Référence  Description Cond. 
UC820Support barre 4P 160-250-630A arr à plat1 pc.
pc.

Traverse montage vertical arrière

UC812 Traverse support barres 500mm
UC812
Référence  Description Cond. 
UC812Traverse support barres 500mm1 pc.
pc.

Traverse montage en fond

UC811 Traverse support barres 250mm
UC811
Référence  Description Cond. 
UC811Traverse support barres 250mm1 pc.
pc.

Ecran de protection

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
UC827Ecran protect jdb 160-630A 1000x2941 pc.
pc.

Jeux de barres inclinés à composer de 250 A et 630 A

UC826 Support 4P 400-600A incl+4 fixat
UC826
Référence  Description Cond. 
UC826Support 4P 400-600A incl+4 fixat1 pc.
pc.
UC828Ecran protect jdb 400-630A 1000x2121 pc.
pc.

Jeux de barres sur chant à composer 500 et 1600 A

UC823 Support 3P 630-1600A barre sur chant
UC823
Référence  Description Cond. 
UC821Equerres de fixation25 pc.
pc.
UC823Support 3P 630-1600A barre sur chant1 pc.
pc.
UC824Support 4P 630-1600A barre sur chant1 pc.
pc.

Talons de maintien

UC822 Talon maintien 3P 630-1600A
UC822
Référence  Description Cond. 
UC822Talon maintien 3P 630-1600A1 pc.
pc.
UC825Talon maintien 4P 630-1600A1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.