Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

quadro4 - quadro5 - quadro+, barres en cuivre

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Barres en cuivre

KS72B Barre de cu., univers,  12x5x245mm
KS72B
Référence  Description Cond. 
KS72BBarre de cu., univers, 12x5x245mm10 pc.
pc.
KS72CBarre de cu., univers, 12x5x1000mm10 pc.
pc.
UC832Barre cuivre, quadro plus, perf, M6, L1000mm4 pc.
pc.
UT87EBarre Cu perfo M6 25X5 1750mm2 pc.
pc.
UC842Barre Cu perfo M6 400A 32X5 10004 pc.
pc.
UM30A4Jeu de barres, universN, 30x10x430mm1 pc.
pc.
UM30A5Jeu de barres, universN, 30x10x880mm1 pc.
pc.
UM30A3Jeu de barres, universN, 30x5x280mm1 pc.
pc.
UM30A1Jeu de barres, universN, 30x5x430mm1 pc.
pc.
UM30A2Jeu de barres, universN, 30x5x880mm1 pc.
pc.
UC844Barre Cu perfo M10 50X5 17502 pc.
pc.
UC922Rail cuivre, quadrosystem, M10,63x5x1750mm2 pc.
pc.
UC966Rail CU, quadro system, M10, 80x5x1750mm2 pc.
pc.
UC967Rail CU, quadro system, M10,100x5x1750mm2 pc.
pc.
UC844EBarre Cu perfo M10 50X10 17502 pc.
pc.
UC922EBarre cui., quadrosystem, M10,60x10x1750mm2 pc.
pc.
UC966EBarre Cu perfo M10 80X10 17502 pc.
pc.
UC967EBarre Cu perfo M10 100X10 17502 pc.
pc.
UC968EBarre Cu perfo M10 120X10 17502 pc.
pc.

Visserie

UC851 Vis raccordt M6X12 avec rond
UC851
Référence  Description Cond. 
UC851Vis raccordt M6X12 avec rond50 pc.
pc.
UC853Vis de liaison + disque, M8X30100 pc.
pc.
UC855Vis, quadro system, M10X30 avec rond.100 pc.
pc.
UC856EVis, quadro system, autotaraudeuse, M6,25p.1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.