Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Blocs de répartition unipolaires, répartiteurs multifiches tétrapolaires

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Blocs de répartition unipolaires

KJ02D Bloc de répartition unipolaire 125A
KJ02D
Référence  Description Cond. 
KJ02DBloc de répartition unipolaire 125A4 pc.
pc.
KJ02CBloc de répartition unipolaire 160A4 pc.
pc.
KJ02ABloc de répartition unipolaire 250A4 pc.
pc.
KJ02BBloc de répartition unipolaire 400A4 pc.
pc.

Répartiteurs multifiches

KJ03A Repartiteur multifiche 4p. 250A
KJ03A
Référence  Description Cond. 
KJ03ARepartiteur multifiche 4p. 250A1 pc.
pc.
KJ03BRepartiteur multifiche 4p. 250A + fiches1 pc.
pc.

Embout pour connecteur

KZ007 Fiche à sertir,  4²-10²
KZ007
Référence  Description Cond. 
KZ007Fiche à sertir, 4²-10²12 pc.
pc.

Connecteurs

KZ001 Câble de raccordement,  1200mm,  bleu, 6mm²
KZ001
Référence  Description Cond. 
KZ001Câble de raccordement, 1200mm, bleu, 6mm²12 pc.
pc.
KZ051Câble de raccordement, 500mm, bleu, 6mm²12 pc.
pc.
KZ004Câble de raccordement, 120mm, bleu, 10mm²12 pc.
pc.
KZ074Câble de raccordement, 500mm, bleu, 10mm²12 pc.
pc.
KZ002Câble de raccordement, 1200mm, noir, 6mm²12 pc.
pc.
KZ052Câble de raccordement, 500mm, Noir, 6²12 pc.
pc.
KZ005Câble de raccordement, 1200mm, noir, 10mm²12 pc.
pc.
KZ075Câble de raccordement, 500mm, Noir, 10²12 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.