Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC428H

Image non disponible

Kit isol BM a-s dif x250 hor

Référence:UC428H
pc.
EAN:

3250616136274

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:100 mm
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:800 mm
Nombre de pas en hauteur:8
Nombre d'unités:1
Nombre de travée de large:3
Accessoriable:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • UC428H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.