Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC145H

Image non disponible

Kit, quadro system, 630A, vertic.,600x600mm

Référence:UC145H
pc.
EAN:

3250616133327

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:80 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Largeur produit installé:600 mm
Nombre de pas en hauteur:24
Nombre d'unités:1
Nombre de travée de large:2
Accessoriable:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • UC145H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.