Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK310

Image non disponible

Paroi latéral, FK, 1900x400mm, 2pcs.

Référence:FK310
pc.
EAN:

3250612511150

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur de montage:400 mm
Type d'accessoires de montage:autre
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • FK310
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.