Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK240

FK240 Entrée de câbles,  FK,  opaque, 1000mm

FK240

Entrée de câbles, FK, opaque, 1000mm

Référence:FK240
pc.
EAN:

3250612511112

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:400 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Type d'accessoire:Cache-borne
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FK240
    FK240 Entrée de câbles,  FK,  opaque, 1000mm
    FK240
  • FK240 Entrée de câbles,  FK,  opaque, 1000mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.