Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK220

FK220 Entrée de câbles,  FK,  opaque, 600mm

FK220

Entrée de câbles, FK, opaque, 600mm

Référence:FK220
pc.
EAN:

3250612511099

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:400 mm
Largeur produit installé:600 mm
Type d'accessoire:Cache-borne
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FK220
    FK220 Entrée de câbles,  FK,  opaque, 600mm
    FK220
  • FK220 Entrée de câbles,  FK,  opaque, 600mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.