Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK290

Image non disponible

Entrée de câbles, FK, gliss.,1000mm

Référence:FK290
pc.
EAN:

3250612511143

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:400 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Type d'accessoire:Cache-borne
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FK290
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.