Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK280

FK280 Entrée de câbles,  FK,  gliss.,800mm

FK280

Entrée de câbles, FK, gliss.,800mm

Référence:FK280
pc.
EAN:

3250612511136

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:400 mm
Largeur produit installé:800 mm
Type d'accessoire:Cache-borne
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FK280
    FK280 Entrée de câbles,  FK,  gliss.,800mm
    FK280
  • FK280 Entrée de câbles,  FK,  gliss.,800mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.