Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK173

FK173 Porte,  FK,  opaque,  2100x800x400mm

FK173

Porte, FK, opaque, 2100x800x400mm

Référence:FK173
pc.
EAN:

3250612511037

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation au sol
Type de couvercle:fermé (plein)
couvercle/porte transparent(e):non
type de couvercle:porte
Couleur:gris clair  
Couleur:gris clair
Matière:métal
Matériau de l'enveloppe:-
Profondeur de montage:400 mm
Profondeur interne:400 mm
avec serrure:oui
Classe de protection IEC-61140:I
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP65
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
Résistance au choc:IK10
  • FK173
    FK173 Porte,  FK,  opaque,  2100x800x400mm
    FK173
  • FK173 Porte,  FK,  opaque,  2100x800x400mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.