Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FK171

Image non disponible

Porte, FK, opaque, 1900x800x500mm

Référence:FK171
pc.
EAN:

3250612511020

Cond.:n.a.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation au sol
Type de couvercle:fermé (plein)
couvercle/porte transparent(e):non
type de couvercle:porte
Couleur:gris clair  
Couleur:gris clair
Matière:métal
Matériau de l'enveloppe:-
Profondeur de montage:500 mm
Profondeur interne:500 mm
avec serrure:oui
Classe de protection IEC-61140:I
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP65
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
Résistance au choc:IK10
  • FK171
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.