Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Armoires avec panneau interne à insertion frontale

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

hauteur 1900 mm

FK110 Porte,  FK,  opaque, 1900x600x400mm
FK110
Référence  Description Cond. 
FK110Porte, FK, opaque, 1900x600x400mm1 pc.
pc.
FK120Porte, FK, opaque, 1900x800x400mm1 pc.
pc.
FK130Porte, FK, opaque, 1900x1000x400mm1 pc.
pc.
FK111Porte, FK, opaque, 1900x600x500mm1 pc.
pc.
FK121Porte, FK, opaque, 1900x800x500mm1 pc.
pc.
FK131Porte, FK, opaque, 1900x1000x500mm1 pc.
pc.

hauteur 2100 mm

FK113 Porte,  FK,  opaque, 2100x600x400mm
FK113
Référence  Description Cond. 
FK113Porte, FK, opaque, 2100x600x400mm1 pc.
pc.
FK123Porte, FK, opaque, 2100x800x400mm1 pc.
pc.
FK133Porte, FK, opaque, 2100x1000x400mm1 pc.
pc.
FK114Porte, FK, opaque, 2100x600x500mm1 pc.
pc.
FK124Porte, FK, opaque, 2100x800x500mm1 pc.
pc.
FK134Porte, FK, opaque, 2100x1000x500mm1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.