Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Accessoires

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Socles supplémentaires

FK380 Socle,  FK, 100x800x400mm
FK380
Référence  Description Cond. 
FK370Socle, FK, 100x600x400mm1 pc.
pc.
FK380Socle, FK, 100x800x400mm1 pc.
pc.
FK390Socle, FK, 100x1000x400mm1 pc.
pc.
FK371Socle, FK, 100x600x500mm1 pc.
pc.
FK381Socle, FK, 100x800x500mm1 pc.
pc.
FK391Socle, FK, 100x1000x500mm1 pc.
pc.

Jeu de pattes perforées

FK404 Traverse,  FK,  perfor.,400mm, 2pcs
FK404
Référence  Description Cond. 
FK404Traverse, FK, perfor.,400mm, 2pcs1 pc.
pc.
FK405Traverse, FK, perfor.,500mm, 2pcs1 pc.
pc.

Accessoires pour juxtaposition

FM635 Kit assoc horiz
FM635
Référence  Description Cond. 
FM635Kit assoc horiz1 pc.
pc.
FN951Joint d'accouplement d'armoire1 pc.
pc.

Fixation et transport

FM640 Jeu 2 pattes fixation murale
FM640
Référence  Description Cond. 
FM640Jeu 2 pattes fixation murale1 pc.
pc.
FM653Jeu 2 anneaux de levage1 pc.
pc.

Inserts de fermeture pour serrure standard

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
10962Fermeture insert, venezia, db. barre, 3mm10 pc.
pc.

Poignée étanche

FZ680 Poignée,  quadro 5, IP54,étanche,  rotative
FZ680
Référence  Description Cond. 
FZ680Poignée, quadro 5, IP54,étanche, rotative5 pc.
pc.

Inserts de fermeture

FL75Z Fermeture insert,  orion plus,  db.barre, 3mm
FL75Z
Référence  Description Cond. 
FL74ZFermeture insert, orion plus, 8mm, triang.5 pc.
pc.
FL75ZFermeture insert, orion plus, db.barre, 3mm5 pc.
pc.
FL76ZFermeture insert, orion plus, 8x8mm, carré5 pc.
pc.
FL98ZSerrure à clé pour coffret H>11501 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.