Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN032E

FN032E Cadre haut et bas 1000x600

FN032E

Cadre haut et bas 1000x600

Référence:FN032E
pc.
EAN:

3250610189375

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:97 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Plaque de montage incluse:non
Nombre de travée de large:2
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
Résistance au choc:IK10
  • FN032E
    FN032E Cadre haut et bas 1000x600
    FN032E
  • FN032E Cadre haut et bas 1000x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.