Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN031E

FN031E Cadre haut et bas 900x600

FN031E

Cadre haut et bas 900x600

Référence:FN031E
pc.
EAN:

3250610189368

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:97 mm
Largeur produit installé:900 mm
Plaque de montage incluse:non
Nombre de travée de large:3
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
Résistance au choc:IK10
  • FN031E
    FN031E Cadre haut et bas 900x600
    FN031E
  • FN031E Cadre haut et bas 900x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.