Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN021E

FN021E Cadre haut et bas 700x400

FN021E

Cadre haut et bas 700x400

Référence:FN021E
pc.
EAN:

3250610189313

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:97 mm
Largeur produit installé:700 mm
Plaque de montage incluse:non
Nombre de travée de large:2
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
Résistance au choc:IK10
  • FN021E
    FN021E Cadre haut et bas 700x400
    FN021E
  • FN021E Cadre haut et bas 700x400
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.