Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN017E

FN017E Cadre haut et bas 900x800

FN017E

Cadre haut et bas 900x800

Référence:FN017E
pc.
EAN:

3250610189283

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:97 mm
Largeur produit installé:900 mm
Plaque de montage incluse:non
Nombre de travée de large:3
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
Résistance au choc:IK10
  • FN017E
    FN017E Cadre haut et bas 900x800
    FN017E
  • FN017E Cadre haut et bas 900x800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.