Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN943E

FN943E Plaque de couverture P600

FN943E

Plaque de couverture P600

Référence:FN943E
pc.
EAN:

3250610190623

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:RAL 9010
Matière:matière plastique
Matériaux corps châssis:matière plastique
Matériau de l'enveloppe:-
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:23 mm
Largeur produit installé:563 mm
Type d'accessoires de montage:autre
  • FN943E
    FN943E Plaque de couverture P600
    FN943E
  • FN943E Plaque de couverture P600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.