Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN942E

FN942E Plaque de couverture P400

FN942E

Plaque de couverture P400

Référence:FN942E
pc.
EAN:

3250610190616

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:RAL 9010
Matière:matière plastique
Matériaux corps châssis:matière plastique
Matériau de l'enveloppe:-
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:23 mm
Largeur produit installé:400 mm
Type d'accessoires de montage:autre
  • FN942E
    FN942E Plaque de couverture P400
    FN942E
  • FN942E Plaque de couverture P400
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.