Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN887E

FN887E Traverse préfo 50X700 s.ve

FN887E

Traverse préfo 50X700 s.ve

Référence:FN887E
pc.
EAN:

3250610190654

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Type de traitement de surface:galvanise à chaud
Profondeur produit installé:25 mm
Hauteur produit installé:50 mm
Longueur:800 mm
Largeur produit installé:700 mm
Type d'accessoire:kit de montage
  • FN887E
    FN887E Traverse préfo 50X700 s.ve
    FN887E
  • FN887E Traverse préfo 50X700 s.ve
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.