Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN885E

FN885E Traverse perfo struct 50x600

FN885E

Traverse perfo struct 50x600

Référence:FN885E
pc.
EAN:

3250610190692

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:métal
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Longueur:500 mm
Largeur produit installé:50 mm
Distance trous de fixation:25 mm
Epaisseur matière:1,5 mm
Forme du trou:anneau
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN885E
    FN885E Traverse perfo struct 50x600
    FN885E
  • FN885E Traverse perfo struct 50x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.