Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN884E

FN884E Traverse perfo struct 25x600

FN884E

Traverse perfo struct 25x600

Référence:FN884E
pc.
EAN:

3250610190661

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:métal
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Longueur:500 mm
Largeur produit installé:25 mm
Distance trous de fixation:25 mm
Epaisseur matière:1,5 mm
Forme du trou:anneau
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN884E
    FN884E Traverse perfo struct 25x600
    FN884E
  • FN884E Traverse perfo struct 25x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.