Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN875E

FN875E Traverse perfo mont 50x400

FN875E

Traverse perfo mont 50x400

Référence:FN875E
pc.
EAN:

3250610190753

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur produit installé:5 cm
Hauteur produit installé:50 mm
Largeur produit installé:21 cm
Type d'accessoires de montage:Calotte d'isolation de rail de phase
Nombre de travée de large:1
  • FN875E
    FN875E Traverse perfo mont 50x400
    FN875E
  • FN875E Traverse perfo mont 50x400
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.