Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN862E

Image non disponible

Traverse perfo struct 25x400

Référence:FN862E
pc.
EAN:

3250610190647

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:métal
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:6 cm
Hauteur produit installé:25 mm
Longueur:300 mm
Largeur produit installé:60 mm
Distance trous de fixation:25 mm
Epaisseur matière:1,5 mm
Forme du trou:anneau
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN862E
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.