Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN747E

FN747E Plaque sépara., quadro,  W900 H2100 mm

FN747E

Plaque sépara., quadro, W900 H2100 mm

Référence:FN747E
pc.
EAN:

3250610190920

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:2,5 mm
Hauteur produit installé:2000 mm
Largeur produit installé:800 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN747E
    FN747E Plaque sépara., quadro,  W900 H2100 mm
    FN747E
  • FN747E Plaque sépara., quadro,  W900 H2100 mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.