Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN737E

FN737E Plaque sépara., quadro,  W700 H2100 mm

FN737E

Plaque sépara., quadro, W700 H2100 mm

Référence:FN737E
pc.
EAN:

3250610190906

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:2,5 mm
Hauteur produit installé:2000 mm
Largeur produit installé:600 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN737E
    FN737E Plaque sépara., quadro,  W700 H2100 mm
    FN737E
  • FN737E Plaque sépara., quadro,  W700 H2100 mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.