Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN700E

FN700E Porte interne,  quadro 700x1900mm

FN700E

Porte interne, quadro 700x1900mm

Référence:FN700E
pc.
EAN:

3250610190838

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de portes pour les armoires électriques:porte de verrouillage
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Nombre de portes:1
Nombre de serrure de la porte:1
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:RAL 9010
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:700 mm
Type d'accessoires de montage:Porte
Nombre de travée de large:2
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP55
  • FN700E
    FN700E Porte interne,  quadro 700x1900mm
    FN700E
  • FN700E Porte interne,  quadro 700x1900mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.