Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN692E

FN692E Traverse perfo à griffe 50x800

FN692E

Traverse perfo à griffe 50x800

Référence:FN692E
pc.
EAN:

3250610189450

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:50 mm
Longueur:700 mm
Largeur produit installé:25 mm
Type d'accessoires de montage:Cadre de montage
  • FN692E
    FN692E Traverse perfo à griffe 50x800
    FN692E
  • FN692E Traverse perfo à griffe 50x800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.