Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN691E

FN691E Traverse perfo à griffe 50x600

FN691E

Traverse perfo à griffe 50x600

Référence:FN691E
pc.
EAN:

3250610189443

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:50 mm
Longueur:500 mm
Largeur produit installé:25 mm
Type d'accessoires de montage:Cadre de montage
  • FN691E
    FN691E Traverse perfo à griffe 50x600
    FN691E
  • FN691E Traverse perfo à griffe 50x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.