Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN547E

FN547E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN527E
FN547E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
FN547E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm

Porte, quadro plus, vitrée, 2100x450mm

Référence:FN547E
pc.
EAN:

3250610190074

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de portes pour les armoires électriques:porte de verrouillage
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte:1
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Matière:acier
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:1900 mm
Hauteur produit installé:21 mm
Largeur produit installé:400 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP55
  • FN547E
    FN547E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN527E
  • FN547E
    FN547E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
    FN547E
  • FN547E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
  • FN547E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.