Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN511E

FN511E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm

FN511E
FN511E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
FN511E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm

Porte, quadro plus, vitrée, 2100x450mm

Référence:FN511E
pc.
EAN:

3250610190098

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):oui
Type de portes pour les armoires électriques:porte de verrouillage
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte:1
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Matière:acier
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:15 mm
Hauteur produit installé:2100 mm
Largeur produit installé:450 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP55
  • FN511E
    FN511E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
    FN511E
  • FN511E
    FN511E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN510E
  • FN511E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
  • FN511E Porte,  quadro plus,  vitrée,  2100x450mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.