Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN366E

FN366E Panneau latéral vis 1900x600

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN356E
FN366E Panneau latéral vis 1900x600
FN366E Panneau latéral vis 1900x600

Panneau latéral vis 1900x600

Référence:FN366E
pc.
EAN:

3250610190432

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:15 mm
  • FN366E
    FN366E Panneau latéral vis 1900x600
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN356E
  • FN366E
    FN366E Panneau latéral vis 1900x600
    FN366E
  • FN366E Panneau latéral vis 1900x600
  • FN366E Panneau latéral vis 1900x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.