Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN357E

FN357E Paroi latéral,  quadro plus,  2100x400mm

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN356E
FN357E Paroi latéral,  quadro plus,  2100x400mm
FN357E Paroi latéral,  quadro plus,  2100x400mm

Paroi latéral, quadro plus, 2100x400mm

Référence:FN357E
pc.
EAN:

3250610190425

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:RAL 9010
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Transparent:non
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:2100 mm
Largeur produit installé:363 mm
Nombre de travée de large:2
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP55
  • FN357E
    FN357E Paroi latéral,  quadro plus,  2100x400mm
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN356E
  • FN357E
    FN357E Paroi latéral,  quadro plus,  2100x400mm
    FN357E
  • FN357E Paroi latéral,  quadro plus,  2100x400mm
  • FN357E Paroi latéral,  quadro plus,  2100x400mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.