Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN297E

FN297E Paroi arrière,  quadro,  pleine,  900x2100mm

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN207E
FN297E Paroi arrière,  quadro,  pleine,  900x2100mm
FN297E Paroi arrière,  quadro,  pleine,  900x2100mm

Paroi arrière, quadro, pleine, 900x2100mm

Référence:FN297E
pc.
EAN:

3250610190319

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:RAL 9010
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:1900 mm
Hauteur produit installé:2100 mm
Largeur produit installé:900 mm
Type d'accessoires de montage:Cadre de montage
Nombre de travée de large:3
Classe de protection:classe I
  • FN297E
    FN297E Paroi arrière,  quadro,  pleine,  900x2100mm
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN207E
  • FN297E
    FN297E Paroi arrière,  quadro,  pleine,  900x2100mm
    FN297E
  • FN297E Paroi arrière,  quadro,  pleine,  900x2100mm
  • FN297E Paroi arrière,  quadro,  pleine,  900x2100mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.