Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN296E

FN296E Panneau arrière vis 1900x900

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN207E
FN296E Panneau arrière vis 1900x900
FN296E Panneau arrière vis 1900x900

Panneau arrière vis 1900x900

Référence:FN296E
pc.
EAN:

3250610190296

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:21 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:900 mm
Nombre de travée de large:3
  • FN296E
    FN296E Panneau arrière vis 1900x900
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN207E
  • FN296E
    FN296E Panneau arrière vis 1900x900
    FN296E
  • FN296E Panneau arrière vis 1900x900
  • FN296E Panneau arrière vis 1900x900
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.