Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN267E

FN267E Plaque,  quadro,  avant/arr.,200x2100mm

FN267E

Plaque, quadro, avant/arr.,200x2100mm

Référence:FN267E
pc.
EAN:

3250610190333

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:RAL 9010
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:2100 mm
Hauteur produit installé:2100 mm
Largeur produit installé:200 mm
  • FN267E
    FN267E Plaque,  quadro,  avant/arr.,200x2100mm
    FN267E
  • FN267E Plaque,  quadro,  avant/arr.,200x2100mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.