Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN246E

FN246E Panneau arrière vis 1900x1000

FN246E
FN246E Panneau arrière vis 1900x1000
FN246E Panneau arrière vis 1900x1000

Panneau arrière vis 1900x1000

Référence:FN246E
pc.
EAN:

3250610190784

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:21 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Nombre de travée de large:2
  • FN246E
    FN246E Panneau arrière vis 1900x1000
    FN246E
  • FN246E
    FN246E Panneau arrière vis 1900x1000
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN207E
  • FN246E Panneau arrière vis 1900x1000
  • FN246E Panneau arrière vis 1900x1000
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.