Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN207E

FN207E Plaque,  quadro,  avant/arr.,300x2100mm

FN207E

Plaque, quadro, avant/arr.,300x2100mm

Référence:FN207E
pc.
EAN:

3250610190241

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur:blanc  
Couleur:RAL 9010
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Transparent:non
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:1900 mm
Hauteur produit installé:2100 mm
Largeur produit installé:300 mm
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP55
  • FN207E
    FN207E Plaque,  quadro,  avant/arr.,300x2100mm
    FN207E
  • FN207E Plaque,  quadro,  avant/arr.,300x2100mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.