Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN117E

FN117E Plaq passe-câble ouverte 1000x800

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN101E

Plaq passe-câble ouverte 1000x800

Référence:FN117E
pc.
EAN:

3250610189764

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre d'ouvertures de connecteur:8
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:21 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Type d'accessoire:Couverture protection
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN117E
    FN117E Plaq passe-câble ouverte 1000x800
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN101E
  • FN117E Plaq passe-câble ouverte 1000x800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.