Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN104E

FN104E Plaq passe-câble ouverte 1000x400

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN101E

Plaq passe-câble ouverte 1000x400

Référence:FN104E
pc.
EAN:

3250610189726

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre d'ouvertures de connecteur:4
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:21 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Type d'accessoire:Couverture protection
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN104E
    FN104E Plaq passe-câble ouverte 1000x400
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN101E
  • FN104E Plaq passe-câble ouverte 1000x400
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.