Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN093E

FN093E Plaq passe-câble ouverte 700x800

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN101E

Plaq passe-câble ouverte 700x800

Référence:FN093E
pc.
EAN:

3250610189658

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre d'ouvertures de connecteur:6
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:21 mm
Largeur produit installé:700 mm
Type d'accessoire:Couverture protection
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN093E
    FN093E Plaq passe-câble ouverte 700x800
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN101E
  • FN093E Plaq passe-câble ouverte 700x800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.