Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL996A

FL996A Kit system C 5r 130m 800x600x250

FL996A

Kit system C 5r 130m 800x600x250

Référence:FL996A
pc.
EAN:

3250610673461

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Profondeur produit installé:120 mm
Hauteur produit installé:800 mm
Largeur produit installé:600 mm
Nombre de pas en hauteur:15
Accessoriable:non
Nombre de rails:5
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL996A
    FL996A Kit system C 5r 130m 800x600x250
    FL996A
  • FL996A Kit system C 5r 130m 800x600x250
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.