Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL992B

FL992B Cadre fonct., orion plus, 5x23M, 600x900mm

FL992B

Cadre fonct., orion plus, 5x23M, 600x900mm

Référence:FL992B
pc.
EAN:

3250610673515

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:50 mm
Largeur produit installé:600 mm
Accessoriable:non
Nombre de rails:5
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
  • FL992B
    FL992B Cadre fonct., orion plus, 5x23M, 600x900mm
    FL992B
  • FL992B Cadre fonct., orion plus, 5x23M, 600x900mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.