Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL500E

FL500E DIN rail,  orion plus, 500mm

FL500E

DIN rail, orion plus, 500mm

Référence:FL500E
pc.
EAN:

3250610672860

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:50 mm
Longueur:20 mm
Largeur produit installé:500 mm
Forme du trou:sans
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL500E
    FL500E DIN rail,  orion plus, 500mm
    FL500E
  • FL500E DIN rail,  orion plus, 500mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.