Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL423A

FL423A Plaque mont., orion.plus, 285x245x4, isol.

FL423A

Plaque mont., orion.plus, 285x245x4, isol.

Référence:FL423A
pc.
EAN:

3250610671627

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:4 mm
Hauteur produit installé:285 mm
Largeur produit installé:245 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL423A
    FL423A Plaque mont., orion.plus, 285x245x4, isol.
    FL423A
  • FL423A Plaque mont., orion.plus, 285x245x4, isol.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.