Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL405A

FL405A Plaque mont., orion.plus, 380x243x2, met.

FL405A

Plaque mont., orion.plus, 380x243x2, met.

Référence:FL405A
pc.
EAN:

3250610671405

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:380 mm
Largeur produit installé:243 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL405A
    FL405A Plaque mont., orion.plus, 380x243x2, met.
    FL405A
  • FL405A Plaque mont., orion.plus, 380x243x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.