Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL401A

FL401A Plaque mont., orion.plus, 230x143x2, met.

FL401A

Plaque mont., orion.plus, 230x143x2, met.

Référence:FL401A
pc.
EAN:

3250610674505

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:230 mm
Largeur produit installé:143 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
  • FL401A
    FL401A Plaque mont., orion.plus, 230x143x2, met.
    FL401A
  • FL401A Plaque mont., orion.plus, 230x143x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.