Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL326A

FL326A Plaque de mon., orion plus,  régl.,200x600

FL326A

Plaque de mon., orion plus, régl.,200x600

Référence:FL326A
pc.
EAN:

3250610671085

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:600 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL326A
    FL326A Plaque de mon., orion plus,  régl.,200x600
    FL326A
  • FL326A Plaque de mon., orion plus,  régl.,200x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.