Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL230Z

FL230Z Filtre,  p.ventali.,20mm grille, 150x150mm

FL230Z

Filtre, p.ventali.,20mm grille, 150x150mm

Référence:FL230Z
pc.
EAN:

3250619272306

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:brut
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:140 mm
Largeur produit installé:140 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
  • FL230Z
    FL230Z Filtre,  p.ventali.,20mm grille, 150x150mm
    FL230Z
  • FL230Z Filtre,  p.ventali.,20mm grille, 150x150mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.